RPW-250 [HUB 0]
IPR
Grippers
Parallel Gripper
RPW-Series
Powered by
CAD모델 선택
{ipr/greifer/parallelgreifer/rpw_serie/rpw250-asm-tbl.prj},{NB=RPW-250 [HUB 0]},{ARTNR=15000606},{TYP=RPW},{MODEL=250},{HUB=0},{H=19.00},{OPTION=0},{GK=155.00},{GE=0.50},{M=0.294},{ZB=16.00},{ZV=2 x 1.875},{LV=0.0525},{OZ=0.16},{SZ=0.16},{WHG=+/- 0.03},{MFL=75},{PPATH=../2_backen_parallelgreifer/rpw/rpw-250/rpw250-asm-sbl.prj},{CTN=84799070}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IPR
Description
RPW-250 - 2-Jaw-Parallel Gripper with Sliding Guide
Bill of material
RPW-250 [HUB 0]
ARTNR
Part-No.
15000606
TYP
Type
RPW
MODEL
Model
250
HUB
Stroke currently set in the CAD model
mm
값 입력 HUB
Stroke currently set in the CAD model
mm
cm
inch
ft
확인
H
Total stroke
19.00
mm
OPTION
Sensor Mounting Kit
Nein
Ja
Nein
Ja
GK
Gripping Force at p = 6 bar
155.00
N
GE
Recommended Part Weight
0.50
kg
M
Weight
0.294
kg
ZB
Cylinder Bore
16.00
mm
ZV
Displacement
2 x 1.875
cm³
LV
Air Consumption each Cycle open/close
0.0525
l
OZ
Actuation time opening at p = 6 bar
0.16
s
SZ
Actuation time closing at p = 6 bar
0.16
s
WHG
Repeatability
+/- 0.03
mm
MFL
Maximum Finger Length
75
mm
CTN
Customs Tariff Number
84799070
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청