Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
IPR
Beschreibung
RPW-750 - 2-Backen-Parallelgreifer mit Gleitführung
Stückliste
RPW-750 [HUB 0]
ARTNR
Artikel-Nr.
15000691
TYP
Typ
RPW
MODEL
Modell
750
HUB
Aktuell eingestellter Hub im CAD-Modell
mm
Wert eingeben für HUB
Aktuell eingestellter Hub im CAD-Modell
mm
cm
inch
ft
H
Gesamthub
114.00 mm
OPTION
GK
Greifkraft bei p = 6 bar
1550.00 N
GE
Empfohlenes Werkstückgewicht
15.00 kg
M
Masse
7.008 kg
ZB
Zylinderbohrung
50.80 mm
ZV
Zylindervolumen
2 x 115.7 cm³
LV
Luftverbrauch pro Zyklus öffnen/schließen
3.240 l
SZ
Schließzeit bei p = 6 bar
1.00 s
OZ
Öffnungszeit bei p = 6 bar
1.00 s
WHG
Wiederholgenauigkeit
+/- 0.03 mm
MFL
Maximale Fingerlänge
350.00 mm
CTN
Zolltarifnummer
84799070