Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
IPR
Description
RPW-750 - Pince parallèle à 2 doigts à guidages lisses
Nomenclature
RPW-750 [HUB 0]
ARTNR
Code article
15000691
TYP
Type
RPW
MODEL
Modèle
750
HUB
Course actuellement définie dans le modèle CAO
mm
Entrez la valeur pour HUB
Course actuellement définie dans le modèle CAO
mm
cm
inch
ft
H
Course totale
114.00 mm
OPTION
GK
Force de serrage à p = 6 bar
1550.00 N
GE
Poids de pièce recommandé
15.00 kg
M
Poids
7.008 kg
ZB
Diamètre du cylindre
50.80 mm
ZV
Volume du cylindre
2 x 115.7 cm³
LV
Consommation d'air par cycle ouverture/fermeture
3.240 l
SZ
Temps de fermeture à p = 6 bar
1.00 s
OZ
Temps d'ouverture à p = 6 bar
1.00 s
WHG
Répétabilité
+/- 0.03 mm
MFL
Longueur de doigts maximale
350.00 mm
CTN
Numéro de tarif douanier
84799070