Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 90
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
IPR
Description
Série CGS3 - Pince parallèle à 3 doigts universelle
Nomenclature
CGS3-64-1
ARTNR
Code article
TYP
Typ
EH
Poids de manutention recommandé
kg
HUB
Course
mm
Entrez la valeur pour HUB
Course
mm
cm
inch
ft
HPB
Course par mors
mm
GA
Force de préhension serrage externe 6 bar
N
GI
Force de préhension serrage interne 6 bar
N
MINF
Force de ressort min.
N
M
Poids
kg
MFL
Longueur max. des doigts
mm
WHG
Répétabilité
mm
OZ
Temps d'ouverture à 6 bar
s
SZ
Temps de fermeture à 6 bar
s
LV
Consommation d'air par cycle
l
MAXSD
Pression max. de surpression
1 bar
MF
Masse max. admissible par doigt
kg
MX
Couple max. Mx
Nm
MY
Couple max. My
Nm
MZ
Couple max. Mz
Nm
MZD
Force de traction/compression maximale Fz, Fd
N
MINBD
Pression de service min.
bar
MAXBD
Pression de service max.
8 bar
BT
Température de fonctionnement
-5 … +80 °C