Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
IPR
Description
DSV-3 - Double Check Valve
Bill of material
DSV-3
ARTNR
Part-No.
15260001
TYP
Type
DSV
MODEL
Model
3
AS
Port
G 1/4"
DN
DN Nominal Width
6.50 mm
KV
0.90 m³/h
PV
Pressure Rate
0.5 - 10 bar
M
Weight
0.208 kg
CTN
Customs Tariff Number
84799020
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型