Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
IPR
Description
ULS-100 - Protection contre les collisions
Nomenclature
ULS-100-V
ARTNR
Code article
TYP
TYPE
ULS
MODEL
Modèle
AZ
Décallage en Z
13.60 mm
AH
Décallage horizontal
12 °
AT
Décallage en torsion
°
FA
Force de déclenchement à 1 - 6 bar (statique)
246 - 1477 N
MA
Couple de déclenchement à 1 - 6 bar (statique)
7 - 41 Nm
M
Poids
kg
VK
Volume du cylindre
0.370 l
WHG
Répétabilité
+/- 0.03 mm
GE
Charge max. recommandée
8 kg
CTN
Numéro de tarif douanier
84799070