Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
IPR
Beschreibung
ULS-250 - Kollisionsschutz
Stückliste
ULS-250-V
ARTNR
Artikel-Nr.
TYP
ULS
MODEL
Modell
AZ
Auslenkung in Z-Richtung
16.00 mm
AH
Auslenkung Horizontal
5 °
AT
Auslenkung Torsion
°
FA
Auslösekraft bei 1 - 6 bar (statisch)
2070 - 12418 N
MA
Auslösemoment bei 1 - 6 bar (statisch)
134 - 806 Nm
M
Masse
kg
VK
Volumen Kolbenraum
4.279 l
WHG
Wiederholgenauigkeit
+/- 0.2 mm
GE
Empfohlenes max. Handlingsgewicht
75 - 80 kg
CTN
Zolltarifnummer
84799070