Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
IPR
Description
ULS-250 - Protection contre les collisions
Nomenclature
ULS-250-V
ARTNR
Code article
TYP
TYPE
ULS
MODEL
Modèle
AZ
Décallage en Z
16.00 mm
AH
Décallage horizontal
5 °
AT
Décallage en torsion
°
FA
Force de déclenchement à 1 - 6 bar (statique)
2070 - 12418 N
MA
Couple de déclenchement à 1 - 6 bar (statique)
134 - 806 Nm
M
Poids
kg
VK
Volume du cylindre
4.279 l
WHG
Répétabilité
+/- 0.2 mm
GE
Charge max. recommandée
75 - 80 kg
CTN
Numéro de tarif douanier
84799070