Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
IPR
Description
ULS-250 - Load Limiter
Bill of material
ULS-250-V
ARTNR
Part-No.
TYP
TYPE
ULS
MODEL
Model
AZ
Z-Axis Deflection
16.00 mm
AH
Angle of Deflection
5 °
AT
Torsional Deflection
°
FA
Breakaway Force at 1-6 bar (static load)
2070 - 12418 N
MA
Breakaway Moment at 1-6 bar (static load)
134 - 806 Nm
M
Weight
kg
VK
Displacement
4.279 l
WHG
Repeatability
+/- 0.2 mm
GE
Recommended max. Payload
75 - 80 kg
CTN
Customs Tariff Number
84799070
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)