ULS-250-V
IPR
Load-Limitter
ULS-Series
Powered by
CAD모델 선택
{ipr/kollisionsschutzsysteme/uls/uls250.prj},{NB=ULS-250-V},{ARTNR=15130030},{TYP=ULS},{MODEL=250-V},{AZ=16.00},{AH=5},{AT=+/- 45},{FA=2070 - 12418},{MA=134 - 806},{M=15.821},{VK=4.279},{WHG=+/- 0.2},{GE=75 - 80},{CTN=84799070}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
IPR
Description
ULS-250 - Load Limiter
Bill of material
ULS-250-V
ARTNR
Part-No.
15130030
15130030
TYP
TYPE
ULS
MODEL
Model
250-V
250-V
AZ
Z-Axis Deflection
16.00
mm
AH
Angle of Deflection
5
°
AT
Torsional Deflection
+/- 45
+/- 45
°
FA
Breakaway Force at 1-6 bar (static load)
2070 - 12418
N
MA
Breakaway Moment at 1-6 bar (static load)
134 - 806
Nm
M
Weight
15.821
15.821
kg
VK
Displacement
4.279
l
WHG
Repeatability
+/- 0.2
mm
GE
Recommended max. Payload
75 - 80
kg
CTN
Customs Tariff Number
84799070
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청