Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 18
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
IPR
Description
Série TK - côté robot - Côté robot
Nomenclature
TK-35-R
ARTNR
Code article
TYP
Type
EHA
Charge max. recommandée
kg
BAMKA
Distance max. du centre de gravité
mm
M
Poids
kg
LPZ
Consommation d'air par cycle
l
MZ
Force de traction max. Fz (statique) à p = 6 bar
N
MD
Force de compression max. Fd (statique)
N
MB
Couple de flexion max. Mx, My
Nm
MT
Couple de torsion max. Mz
Nm
WHG
Répétabilité, axes x, y, z
mm
FIF
Force d'accouplement en direction d'accouplement
N
MZA
Décallage max. admissible par rapport à l'axe x/y
mm
MART
Décallage max. admissible lors du verrouillage
mm
KUP
Course de verrouillage
mm
AF
Flasque de fixation / diamètre primitif
APD
Nombre de passages pneumatiques
MINBD
Pression de service mini.
4.5 bar
MAXBD
Pression de service max.
8 bar
UT
Température ambiente
+5 … +80 °C
CTN
Numéro de tarif douanier
DR
Diamètre/dimension extérieure côté robot
mm
H1
Hauteur raccord pneum./hauteur déport
mm
H2
Hauteur raccord pneumatique verrouillage
mm
H3
Hauteur raccord pneumatique déverrouillage
mm
H4
Hauteur du corps de base
mm
H5
Hauteur totale
mm
AM
Distance entre surface de montage des connectiques et module additionnels
mm
DZR
Diamètre centrage côté robot
mm
HZR
Hauteur centrage côté robot
mm
DA1
Diamètre du raccord d'air miroir verrouillage/déverrouillage
mm
GL1
Filetage raccord pneumatique ver/déverrouillage
TA1
Profondeur de la transmission d'air miroir ver/déverrouillage
mm
TL1
Profondeur de filetage de raccord pneumatique ver/déverrouillage
mm
DA13
Diamètre du raccord d'air miroir verrouillage/déverrouillage (3x chacun)
mm
GL13
Filetage raccord pneumatique ver/déverrouillage (3x chacun)
TA13
Profondeur de la transmission d'air miroir ver/déverrouillage (3x chacun)
mm
TL13
Profondeur de filetage de raccord pneumatique ver/déverrouillage (3x chacun)
mm
DA12
Diamètre du raccord d'air miroir verrouillage (1x)/déverrouillage (2x) (verrouillage de sécurité)
mm
GL12
Filetage raccord pneumatique verrouillage (1x)/déverrouillage (2x) (verrouillage de sécurité)
TA12
Profondeur de la transmission d'air miroir verrouillage (1x)/déverrouillage (2x) (verrouillage de sécurité)
mm
TL12
Profondeur de filetage de raccord pneumatique verrouillage (1x)/déverrouillage (2x) (verrouillage de sécurité)
mm
ANZAHL1
Nombres de passages pneumatiques
DA2
Diamètre mirroir transmission d'air
mm
GL2
Filetage raccord pneumatique transmission
TA2
Profondeur de la transmission de l'air en miroir
mm
TL2
Profondeur de filetage de raccord pneumatique ver/déverrouillage (pneumatique transmission)
mm
DL
Diamètre transmission d'air
mm
TK1
Diamètre primitif de fixation 1
mm
TK2
Diamètre primitif de fixation 2
mm
TK3
Diamètre primitif de fixation 3
mm
ANZAHL2
Nombre de trous de fixation
DS
Diamètre chanfrein de fixation
mm
TS
Profondeur chanfrein fixation
mm
DB
Diamètre passage de fixation
mm
GB
Filetage de fixation
TG
Profondeur de filetage de fixation
mm
DB1
Diamètre passage de fixation (sur TK1)
mm
GB1
Filetage de fixation (sur TK1)
-
TG1
Profondeur de filetage de fixation (sur TK1)
- mm
DB2
Diamètre passage de fixation (sur TK2)
mm
GB2
Filetage de fixation (sur TK2)
TG2
Profondeur de filetage de fixation (sur TK2)
mm
DB3
Diamètre passage de fixation (sur TK3)
mm
GB3
Filetage de fixation (sur TK3)
TG3
Profondeur de filetage de fixation (sur TK3)
mm
WB1
Angle trou de fixation 1
°
WB2
Angle trou de fixation 2
°
WB3
Angle trou de fixation 3
°
WB4
Angle trou de fixation 4
°
WB5
Angle trou de fixation 5
°
WB6
Angle trou de fixation 6
°
WB7
Angle trou de fixation 7
°
WB8
Angle trou de fixation 8
°
WB9
Angle trou de fixation 9
°
WB10
Angle trou de fixation 10
°
WB11
Angle trou de fixation 11
°
DP1
Diamètre trou de montage 1
mm
DP2
Diamètre trou de montage 2
mm
DP3
Diamètre trou de montage 3
mm
WP1
Angle de trou de fixation 1
°
WP2
Angle de trou de fixation 2
°
WP3
Angle de trou de fixation 3
°
TYPPDF
Type
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    IPR
    Série TK - côté outil - Côté outil
    IPR
    Connecteurs
    IPR
    Série TK-SQ - côté robot - Côté robot
    IPR
    Série TK-SQ - côté outil - Côté outil
    IPR
    FM-125-P - Aide à l'insertion, Vérin pneumatique
    IPR
    KA-100 - Compliance sans effort
    SCHUNK
    SWS - Changeur outil automatique - Système de changement rapide des mors
    SCHUNK
    KAS - Connecteur de câble
    IPR
    Série CGS3 - Pince parallèle à 3 doigts universelle
    IPR
    Série CGS2 - Pince parallèle à 2 doigts universelle
    IPR
    IRP-20-ISO-160 - Pince parallèle à 2 doigts DIN/ISO à guidages lisses
    Zimmer Group
    SERIE HWR - Changeur d’outil
    IPR
    ULS-60 - Protection contre les collisions
    IPR
    Equerres de montage de connecteurs pour la série TK-SQ
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés