Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
IPR
Description
Série TK-SQ - côté outil - Côté outil
Nomenclature
TK-200-SQ-DV-T,A=-,B=-,C=-,D=-,E=-,F=-,G=-,H=-,X=-,Y=-,MF=-
ARTNR
Code article
TYP
Type
MF
Surface de montage
MFT
Surface de montage - configuration
APA
Point de montage A
APB
Point de montage B
APC
Point de montage C
APD
Point de montage D
APE
Point de montage E
APF
Point de montage F
APG
Point de montage G
APH
Point de montage H
APX
Point de montage X
APY
Point de montage Y
EHA
Charge max. recommandée
kg
BAMKA
si la distance au centre de gravité est inférieure à
mm
M
Poids (sans options)
kg
MZ
Force de traction max. Fz (statique) à p = 6 bar
N
MD
Force de compression max. Fd (statique)
N
MB
Couple de flexion max. Mx, My (statique) à p = 6 bar
Nm
MT
Couple de torsion max. Mz (statique) à p = 6 bar
Nm
WHG
Répétabilité, axes x, y, z
0.05 mm
FIF
Force d'insertion en direction d'insertion (contre le ressort de maintient du disque de protection des billes)
- N
MZA
Décallage max. admissible par rapport à l'axe x/y
+/-1.5 mm
MART
Distance max. entre coté robot et coté outil lors du verrouillage
1 mm
KUP
Course de verrouillage
mm
EPH
Transmission de l'énergie pneumatique hydraulique (en option)
avec modules additionnels (option)
EE
Transmission de l'énergie électrique (en option)
avec modules additionnels (option)
DT
Diamètre/dimension extérieure côté outil
mm
H1
Hauteur raccord pneum./hauteur déport
19 mm
H4
Hauteur du corps de base
60 mm
H5
Hauteur totale
mm
AM
Distance entre surface de montage des connectiques et module additionnels
mm
DZT
Diamètre centrage coté outil
mm
HZT
Hauteur centrage côté outil
mm
TK1
Diamètre primitif de fixation 1
mm
TK2
Diamètre primitif de fixation 2
mm
A
Nombre
mm
DS
Diamètre chanfrein de fixation
mm
TS
Profondeur chanfrein fixation
mm
DB1
Diamètre passage de fixation
mm
GB1
Filetage de fixation
mm
TG1
Profondeur de filetage de fixation (sur TK1)
mm
DB2
Diamètre passage de fixation
mm
GB2
Filetage de fixation
mm
TG2
Profondeur de filetage de fixation (sur TK2)
mm
WB
Trou de montage angulaire 1,2,….
°
WD
Delta d'angle de trou de fixation 1,2,…
°
DP1
Diamètre trou de montage 1
mm
DP2
Diamètre trou de montage 2
mm
WP1
Angle de trou de fixation 1
°
WP2
Angle de trou de fixation 2
°
CTN
Numéro de tarif douanier
84799070