Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 24
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ISO-Chemie
Description
ISO BLOCO 300
Nomenclature
ISO-BLOCO 300 30/4-9
MAT
Description du matériau
mousse souple PUR imprégnée, couleur noire, grise
EF
Domaine d'application Largeur du joint
mm
B
Largeur de bande/plage d'utilisation
mm
K
Carton (mètres)
m
BIS
Construire en situation
INFO
Fiche technique
Fiche technique
VR
Directives de mise en œuvre
Directives de mise en œuvre
BR
Brochure SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ POUR FENÊTRES ISO³
Brochure ISO³-SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ POUR FENÊTRES FR :
PK
Catalogue de produits
Catalogue de produits
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
WEB
Vers le site web
BA
Base
dispersion de polymère ignifuge
F
Couleur
gris, noir
EN
classificazione secondo DIN 18542
BG 2
FK1
Coefficient de perméabilité des joints (application extérieure BG 1, classification selon DIN EN 12114, surveillé par l'ift selon DIN EN 12114)
≤ 1,0 m^3/[h*m*(daPa)^n]
SF
Etanchéité des joints à la pluie battante, classification selon DIN EN 1027
300 Pa
TW
Résistance aux chocs thermiques, classification selon DIN 18542
-30 à +90 °C
LW
Résistance à la lumière et aux intempéries, exigence satisfaite
DIN 18542
VAB
Compatibilité avec les matériaux de construction adjacents, exigence remplie
DIN 18542
M
Tolérance dimensionnelle, exigence satisfaite
DIN 7715 T5 P3
BKS
Classe de matériaux de construction
DIN 4102 B1
W
Conductivité thermique, classification selon DIN EN 12667
0,052 W/m K
WDS
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau μ, classification selon DIN EN ISO 12572
≤ 100
SD
Valeur sd, classification selon DIN EN ISO 12572
≤ 0,5 m pour une largeur de 50 mm (ouvert à la diffusion de vapeur)
L
Durée de stockage
1 an, au sec et dans l'emballage d'origine
LT
Température de stockage
+1 à +20 °C
ARTNR
Article No.