Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 27
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ISO-Chemie
Description
ISO-BLOCO 600 "PREMIUM EDITION"
Nomenclature
ISO BLOCO 600 15/5-12
MAT
Description du matériau
mousse souple PUR imprégnée, couleur noire, grise
EF
Domaine d'application Largeur du joint
mm
B
Largeur de bande/plage d'utilisation
mm
K
Carton (mètres)
m
BIS
Construire en situation
INFO
Fiche technique
Fiche technique
VR
Directives de mise en œuvre
Directives de mise en œuvre
BR
Brochure SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ POUR FENÊTRES ISO³
Brochure ISO³-SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ POUR FENÊTRES FR :
PK
Catalogue de produits
Catalogue de produits
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
WEB
Vers le site web
BA
Base
dispersion de polymère ignifuge
F
Couleur
gris, noir
EN
classificazione secondo DIN 18542
BG 1 und BG R
FK1
Coefficient de perméabilité des joints (application extérieure BG 1, classification selon DIN EN 12114, surveillé par l'ift selon DIN EN 12114)
≤ 1,0 m^3/[h*m*(daPa)^n]
FKR
Coefficient de perméabilité des joints (application intérieure BG R, classification selon DIN EN 12114, ift-fremdüberwacht selon DIN EN 12114)
≤ 0,1 m^3/[h*m*(daPa)^n]
SF
Etanchéité des joints à la pluie battante, classification selon DIN EN 1027, contrôle externe par ift Rosenheim
600 Pa
SFK
Etanchéité à la pluie battante des croisements de joints, classification selon DIN EN 1027
600 Pa
TW
Résistance aux chocs thermiques, classification selon DIN 18542
-30 à +90 °C
LW
Résistance à la lumière et aux intempéries, exigence satisfaite
DIN 18542
VAB
Compatibilité avec les matériaux de construction adjacents, exigence remplie
DIN 18542
M
Tolérance dimensionnelle, exigence satisfaite
DIN 7715 T5 P3
BK
Classe de matériaux de construction
DIN 4102 B1
W
Conductivité thermique, classification selon DIN EN 12667
0,043 W/m K
WDS
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau μ, classification selon DIN EN ISO 12572
≤ 100
LZ
Résistance à long terme
Garantie décennale
SD
Valeur sd, classification selon DIN EN ISO 12572
≤ 0,5 m pour une largeur de 50 mm (ouvert à la diffusion de vapeur)
L
Durée de stockage
2 ans, au sec et dans l'emballage d'origine
LT
Température de stockage
+1 à +20 °C
VIDEO
Video Link
Bande d'étanchéité de joint pour l'étanchéité des façades
ARTNR
Article no.
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés