Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 27
HELP_VARIABLE
Firma
ISO-Chemie
Opis
ISO-BLOCO 600 "PREMIUM EDITION"
Lista materiałowa
ISO BLOCO 600 15/5-12
MAT
Opis materiału
impregnowana, miękka pianka PUR, kolor szary
EF
Zakres zastosowania szerokość fugi
mm
B
szerokość taśmy / zakres zastosowania
mm
K
karton (metr)
m
BIS
Przykład zastosowania
INFO
Karta danych produktu
Karta danych produktu
VR
Instrukcje montażowe
Instrukcje montażowe
BR
Broszura ISO³-SYSTEM USZCZELNIEŃ OKIENNYCH
Broszura ISO³-SYSTEM USZCZELNIEŃ OKIENNYCH
PK
Katalog produktów
Katalog produktów
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
WEB
Do strony internetowej
BA
baza
trudnopalna dyspersja polimerów
F
kolor
szary, czarny
EN
classificazione secondo DIN 18542
BG 1 und BG R
FK1
Współczynnik przepuszczalności fug (zastosowanie zewnętrzne BG 1, klasyfikacja zgodna z DIN EN 12114, monitorowany zewnętrznie przez ift zgodnie z DIN EN 12114)
≤ 1,0 m^3/[h*m*(daPa)^n]
FKR
Współczynnik przepuszczalności fug (zastosowanie wewnętrzne BG R, klasyfikacja zgodna z DIN EN 12114, monitorowany zewnętrznie przez ift zgodnie z DIN EN 12114)
≤ 0,1 m^3/[h*m*(daPa)^n]
SF
Odporność fug na zacinający deszcz, klasyfikacja zgodnie z DIN EN 1027, monitorowane zewnętrznie przez ift Rosenheim
600 Pa
SFK
Odporność połączeń krzyżowych fug na zacinający deszcz, klasyfikacja zgodnie z DIN EN 1027
600 Pa
TW
Odporność na zmiany temperatury, klasyfikacja zgodnie z DIN 18542
-30 do +90 °C
LW
Odporność na światło i warunki atmosferyczne, spełnia wymagania
DIN 18542
VAB
Kompatybilność z przyległymi materiałami budowlanymi, wymóg spełniony
DIN 18542
M
Tolerancja wymiarów, spełnia wymagania
DIN 7715 T5 P3
BK
Klasa materiału budowlanego
DIN 4102 B1
W
Współczynnik przewodzenia ciepła, klasyfikacja zgodnie z DIN EN 12667
0,043 W/m K
WDS
Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ, klasyfikacja zgodnie z DIN EN ISO 12572
≤ 100
LZ
Długotrwała odporność
10 lat gwarancji w zastosowaniu
SD
współczynnik sd, klasyfikacja zgodnie z DIN EN ISO 12572
≤ 0,5 m przy szerokości 50 mm (otwarta na dyfuzję pary wodnej)
L
Okres magazynowania
2 lata, sucho i oryginalnie zapakowane
LT
Temperatura magazynowania
+1 do +20 °C
VIDEO
Video Link
Taśma uszczelniająca fugi do uszczelnienia fasad
ARTNR
nr artykułu
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD