Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ISO-Chemie
Description
Iso-Bloco Multifunktionsband nicht in Frankreich
Nomenclature
Iso-Bloco Multifunktionsband nicht in Frankreich
MAT
Description du matériau
mousse souple PUR imprégnée
FB
Profondeur de construction de la fenêtre
mm
EF
Domaine d'utilisation Largeur du joint
mm
B
Largeur de bande
mm
K
Carton (mètres)
m
BIS
Situation d'installation
INFO
Fiche technique
Fiche technique
VR
Directives de mise en œuvre
Directives de mise en œuvre
BR
Brochure ISO³-SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ POUR FENÊTRES FR :
Brochure ISO³-SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ POUR FENÊTRES FR :
PK
Catalogue de produits
Catalogue de produits
LODDEST
LOD Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
WEB
vers le site web
EN
classification selon DIN 18542
BG 1 und BG R
SF
Étanchéité des joints DIN EN 1027
≥ 600 Pa
FK
Airtightness DIN EN 12114
≥ 0.1 m^3/[h*m*(daPa)^n]
BK
Classe de matériaux de construction
DIN 4102 B1
WL
Conductivité thermique, classification selon DIN EN 12667
λ10, tr ≤ 0.049 W/m K
WDS
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau μ, classification selon DIN EN ISO 12572
≤ 100
U
Valeur U : profondeur de la fenêtre
W/m^2*K
TW
Résistance aux chocs thermiques DIN 18542
-30 à +80 °C
M
Tolérance dimensionnelle
DIN 7715 T5 P3
VAB
Compatibilité avec les matériaux de construction adjacents, exigence satisfaite
DIN 18542
LZ
Durée de stockage
12 mois, au sec et dans l'emballage d'origine
LT
Température de stockage
+1 à + 20 °C
VIDEOA
Application Video 1
A chaque niveau de montage, le montage de fenêtre adapté
VIDEOS
Application Video 2
Iso-Bloco Multifunktionsband nicht in Frankreich
ARTNR
N° d'article
Iso-Bloco Multifunktionsband nicht in Frankreich