Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 12
HELP_VARIABLE
Azienda
ISO-Chemie
Descrizione
ISO-BLOCO NASTRO MULTIFUNZIONE
Lista materiale
ISO-BLOCO NASTRO MULTIFUNZIONE 64/7-15
MAT
descrizione materiale
schiuma poliuretanica impregnata
FB
profondità complessiva
mm
EF
campo d'impiego
mm
B
larghezza nastro
mm
K
cartone (metri)
m
BIS
Situazione di installazione
INFO
scheda tecnica
scheda tecnica
VR
linie guida di lavorazione
linie guida di lavorazione
BR
opuscolo ISO3-SISTEMA DI TENUTA PER FINESTRE
opuscolo ISO3-SISTEMA DI TENUTA PER FINESTRE
PK
catalogo prodotti
catalogo prodotti
LODDEST
LOD Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
WEB
al sito web
EN
classificazione secondo DIN 1854
BG 1 und BG R
SF
Impermeabilità dei giunti DIN EN 1027
≥ 600 Pa
FK
Airtightness DIN EN 12114
≥ 0.1 m^3/[h*m*(daPa)^n]
BK
classificazione materiali edili
DIN 4102 B1
WL
conduttività termica, classificazione secondo DIN EN 12667
λ10, tr ≤ 0.049 W/m K
WDS
resistenza diffusione vapore acqueo µ, classificazione secondo DIN EN ISO 127572
≤ 100
U
valore U profondita finestra
W/m^2*K
TW
Resistenza agli shock termici DIN 18542
-30 a +80 °C
M
tolleranza dimensionale
DIN 7715 T5 P3
VAB
compatibilità con materiali edili adiacenti, requisiti soddisfatti
DIN 18542
LZ
tempo di stoccaggio
12 mesi, all'asciutto in confezione originale
LT
temperatura di stoccaggio
+1 a + 20 °C
VIDEOA
Video applicativo 1
l'adequato montaggio di finestra in ogni livello d'installazione
VIDEOS
Video applicativo 2
sigillare con successo ha un sistema: ISO-BLOCO NASTRO MULTIFUNZIONE
ARTNR
No. articolo