Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 8
HELP_VARIABLE
Empresa
ISO-Chemie
Descripción
ISO-TOP WINFRAMER SISTEMA DE PERFILES
Lista de materiales
607IIIK-120x080
MAT
descripción del material (THERMAPOR)
EPS-F, color gris-plata
B1
perfil del sistema de proyección
mm
B
proyección x altura
BIS
construir en situación
INFO
hoja de datos
hoja de datos
PR
informes de las pruebas
informes de las pruebas
AT
textos de licitación
info
LODDEST
Destino LOD
LODLEVEL
Nivel LOD
WEB
al sitio web
BR
folleto
folleto montaje sobre pared
BK
clase de material de construcción
DIN EN 13501-1 E
WL
conductividad térmica
DIN EN 12667 λ = 0,040 W / (m · K)
LW
coeficiente de transición térmica relacionado con la longitud
W/m·K
U
Valor U promedio
W/m^2 K
VR
instrucciones de instalación
Instrucciones de instalación
PK
catálogo
catálogo
RG
densidad
150  ± 10 % kg/m^3
FS
retardante de llama
retardante de llama libre de HBCD
UV
estabilidad a la luz UV
Al menos 6 meses directo a la intemperie durante la fase de construcción
VAB
compatibilidad con materiales de construcción adyacentes
requisitos cumplidos
VS
compatibilidad con agua salada
resistente
VSS
compatibility with hydrochloric acid (10%)
resistente
VN
compatibility with caustic soda (10%)
resistente
FK
coeficiente de permeabilidad al aire
0,00 m^3/[h.m.(daPa)]^n
FT
estabilidad de forma bajo carga térmica
- 40 a + 85 °C
TB
rango de estabilidad de temperatura
a largo plazo +85 °C
AB
resistencia al envejecimiento
resistente a la pudrición, no pudrición
BGK
resistencia a la flexión
≥ 650 kPa
SSP
esfuerzo de cizalladura
0,217 N/mm^2
KV
características de deformación por fluencia lenta al 20% y 60%
0,68 0/00 to 5,2 0/00
WAK
absorción de agua (28 días almacenaje)
≤ 1,5 Vol. %
WDS
resistencia a la difusión del vapor de agua?
< 70
AFS
código de residuos
170604, 170904
MT
tolerancia de dimensión cumplida
DIN 7715 T5 P3
LZ
duración
24 meses
VIDEO
Video Link
EL SELLADO EXITOSO TIENE UN SISTEMA: SISTEMA DE INSTALACIÓN EN PARED ISO-TOP WINFRAMER "TIPO 3"
ARTNR
Artículo No.
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD