SCSS1715CTN
IWATA MFG. CO., LTD.
Standard Set Collars
D-cut with screw type
With screw type
Powered by
CAD모델 선택
{iwata/standard_set_collars/d_cut_with_screw_type/with_screw_type/scss_sctn_asmtab.prj},{NB=SCSS1715CTN},{MAT=Steel,Black},{B=17},{L=15},{D=40},{D1=7.0},{R=6.0},{W=1.5},{X=13.0},{Y=8},{H1=17.0},{E=21.1},{P=12},{M1=M5},{H2=7},{M2=M6xP1.0},{SMX=C},{C=0.5},{NDM1=5},{NDM2=6},{P2=1.00},{P21=20},{PPATH=../../standard_separate_collars/../d_cut_with_screw_type/with_screw_type/assemblies/ssepc_dcwst_asmtpl.prj},{VERS=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
IWATA MFG. CO., LTD.
Description
SCSS- Black,(Steel S45C)
Bill of material
SCSS1715CTN
MAT
Material
Steel,Black
B
Inner diameter
17
17
mm
L
Length
15
15
mm
D
Outer diameter
40
40
mm
D1
Diameter
7.0
7.0
mm
R
6.0
6.0
mm
W
1.5
1.5
mm
X
13.0
13.0
mm
Y
8
8
mm
H1
Height of cut
17.0
17.0
mm
E
Width of cut
21.1
21.1
mm
P
Pitch
12
12
mm
M1
Screw on cut face
M5
M5
H2
Depth of screw
7
7
mm
M2
Set screw
M6xP1.0
M6xP1.0
SOB
Size of bolt
M6 x 20
M6 x 20
ORDERNUMBER
Order number
SCSS1715CTN
SCSS1715CTN
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청