SCK2015SZ3S
IWATA MFG. CO., LTD.
Standard Set Collars
With hole type
3 Counter Bore
Powered by
CAD모델 선택
{iwata/standard_set_collars/with_hole_type/3_counter_bore/sck_sz3_asmtab.prj},{NB=SCK2015SZ3S},{MAT=Stainless,SUS304},{B=20},{D=46},{L=15},{D1=12.1},{S=6.6},{PCD=34},{S1=10.5},{E=6},{X=14.0},{F=53.9},{COL=S},{SMX=S},{C=0.5},{NDM=6},{P=32},{L1=18.930},{L2=0.0},{L3=18},{KDM=4.773},{PPATH=assemblies/sck_cz3_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
IWATA MFG. CO., LTD.
Description
SCK- With clamp lever SUS304,(Stainless)
Bill of material
SCK2015SZ3S
MAT
Material
Stainless,SUS304
B
Inner diameter
20
20
mm
D
Outer diameter
46
46
mm
L
Length
15
15
mm
D1
d diameter
12.1
12.1
mm
S
Diameter
6.6
6.6
mm
PCD
34
34
mm
S1
10.5
10.5
mm
M
Set screw
M6x32
M6x32
X
14.0
14.0
mm
F
53.9
53.9
mm
COL
Color of Lever
Silver
Black
Orange
Silver
Black
Orange
ORDERNUMBER
Order number
SCK2015SZ3S
SCK2015SZ3S
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청