10.2515 PAVSW
Jacob
Applications
e-mobility
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/anwendung/e_mobility/10xx15pavzzzz.prj},{NB=10.2515 PAVSW},{L=8},{DA=30},{H=13.0},{INSTDM=2.0},{STGEW=3.7},{PACK=100},{TEMPV=-40},{TEMPH=100},{VER=4},{NDM=25.000},{P1=1.5},{L1=6.000},{DR=50.060},{H1=10.000},{A2=20.000},{DR1=47.060},{L2=8.500},{X1=6.000},{X2=11.500},{L3=2.0},{R1=1.00},{R1L=12.0},{EF007839=25},{EF003712=1.5},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=100.0},{QUANTITYINT=100.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=39269097},{EF001742=-60},{ARTNRX=10.2515 PAVSW},{ARTNR1=10.2515},{A=M25x1.5},{MATK=PA6 V-2},{MATF=RAL 9005 tiefschwarz},{MATD=CR},{IP66=IP66},{IP68=IP68 (5 bar / 30 min)},{NORM=UL 514B},{ZUL=USR / CNR},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{MANUID=10.2515},{DESCSHORT=MS-VERSCHL-SCHR. M 25X1,5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
Jacob
Description
10.xx15 PAVzzzz - Screw plug metric with sealing ring
Bill of material
10.2515 PAVSW
ARTNR
Article No.
10.2515 PAVSW
10.2515 PAVSW
A
Connecting thread
M25x1.5
M25x1.5
mm
L
Length of Thread
8
8
mm
DA
Diameter
30
30
mm
H
Height
13.0
13.0
mm
INSTDM
Installationsdrehmoment
2.0
2.0
Nm
STGEW
Unit weight
3.7
3.7
g
MATK
Material body
PA6 V-2
MATF
Color
RAL 9005 jet black
RAL 9005 jet black
MATD
Sealing ring
CR
PACK
Packaging Unit
100
100
PCS
IP66
Protection grade
IP66
EN 60529
IP68
Protection grade
IP68 (5 bar / 30 min)
EN 60529
NORM
Test standard
UL 514B
ZUL
Approval
USR / CNR
TEMPV
Temperature range
-40
°C
TEMPH
Temperature range
100
°C
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청