Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 24
HELP_VARIABLE
Firma
Jacob
Beschreibung
50.6xx PAzzzzL - PERFECT Kabelverschraubung metrisch lang
Stückliste
50.625 PA/SWL
ARTNR
Bestellnummer
A
Anschlussgewinde
mm
C
Klemmbereich
mm
L
Gewindelänge
mm
SW1
Schlüsselweite 1
mm
SW2
Schlüsselweite 2
mm
H
Höhe
mm
INSTDM
Installationsdrehmoment
Nm
STGEW
Stückgewicht
g
MATK
Material Körper
PA6 V-2
MATF
Farbe
MATD
Material Dichtelemente
CR/NBR
MATFD
Material Flachdichtring
PACK
Verpackungseinheit
PCS
IP68
Schutzart(EN 60529)
IP68 (5 bar / 30 min)
TEMPST
Temperaturbereich statisch
-40 °C
TEMPV
Temperaturbereich
-20 °C
TEMPH
Temperaturbereich
100 °C
NORM1
Prüfnorm EN 62444
CE
NORM
Prüfnorm BS 62444
UKCA
ZUL1
Zulassung 1.1
VDE
ZUL12
Zulassung 1.2
DNV
NORM2
Prüfnorm 2
UL 514B
ZUL2
Zulassung 2.1
USR / CNR