50.625 PA/SWL
Jacob
Applications
e-mobility
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/anwendung/e_mobility/50_6xx_pazzzz_l.prj},{NB=50.625 PA/SWL},{L=15},{SW1=29},{SW2=29},{H=50.0},{PACK=50},{ANDM=25},{P=1.5},{E=32.0},{VER=4},{VER1=1},{SW22=13.8},{SW11=6.1},{R=8.9},{STGEW7001=16.3},{STGEW7035=16.3},{STGEW9005=16.7},{TEMPST=-40},{TEMPV=-20},{TEMPH=100},{RB=4.90},{NDM=13.90},{DINS=8.50},{EF007839=25},{EF003712=1.5},{EF000368=15},{EF000177=29},{EF005466=11.0},{EF000116=9005},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=50.0},{QUANTITYINT=50.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=39269097},{CTN=39269097},{ARTNRX=50.625 PA/SWL},{A=M25x1.5},{C=11 - 17},{INSTDM=5},{MATK=PA6 V-2},{MATF=RAL 9005 tiefschwarz},{MATD=CR/NBR},{MATFD=},{ARTNR1=50.625},{RAL7001=PA7001L},{RAL7035=PA7035L},{RAL9005=PA/SWL}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
Jacob
Description
50.6xx PAzzzzL - PERFECT cable gland metric long
Bill of material
50.625 PA/SWL
ARTNR
Article No.
50.625 PA/SWL
50.625 PA/SWL
A
Connecting thread
M25x1.5
M25x1.5
mm
C
Clamping range
11 - 17
11 - 17
mm
L
Length of Thread
15
15
mm
SW1
Width Across Flats 1
29
29
mm
SW2
Width Across Flats 2
29
29
mm
H
Height
50.0
50.0
mm
INSTDM
Installation torque
5
5
Nm
STGEW
Unit weight
16.7
16.7
g
MATK
Material body
PA6 V-2
MATF
Color
RAL 9005 jet black
RAL 9005 jet black
MATD
Material sealing elements
CR/NBR
MATFD
Material gasket
PACK
Packaging Unit
50
50
PCS
IP68
Protection grade (EN 60529)
IP68 (5 bar / 30 min)
TEMPST
Temperature range static
-40
°C
TEMPV
Temperature range
-20
°C
TEMPH
Temperature range
100
°C
NORM1
Test standard EN 62444
CE
NORM
Test standard BS 62444
UKCA
ZUL1
Approval 1.1
VDE
ZUL12
Approval 1.2
DNV
NORM2
Test standard 2
UL 514B
ZUL2
Approval 2.1
USR / CNR
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청