Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Jacob
Beschreibung
K253-1xxx-zz - WADI one EMV Edelstahl
Stückliste
K253-1025-00
ARTNR
Bestellnummer
A
Anschlussgewinde
mm
C
Klemmbereich
mm
C1
Unterer Klemmbereich
mm
C2
Oberer Klemmbereich
mm
E
Klemmbereich Schirmgeflecht
mm
L
Gewindelänge
mm
SW1
Schlüsselweite 1
mm
SW2
Schlüsselweite 2
mm
EK
Eckmaß
mm
H
Höhe
mm
INSTDM
Installationsdrehmoment
Nm
STGEW
Stückgewicht
g
MATK
Material Körper
Edelstahl 1.4404 / AISI 316L
MATFD
Material Feder
1.4310 / AISI 301
MATD
Material Dichtelemente
TPE / schwarz
MATO
Material O-Ring
NBR
PACK
Verpackungseinheit
PCS
IP66
Schutzart
IP66
IP68C2
Schutzart
IP68 (15 bar / 30 min)
IP68C1
Schutzart
IP68 (15 bar / 30 min)
IP69
Schutzart
IP69
TEMPV
Temperaturbereich
-40 °C
TEMPH
Temperaturbereich
100 °C
NORM1
Prüfnorm EN 62444
CE
NORM
Prüfnorm BS 62444
UKCA
ZUL11
Zulassung 1.1
VDE
ZUL12
Zulassung 1.2
DNV