K253-1025-00
Jacob
Cable Entry Systems
EMV-Cable Glands and Accessories
WADI one EMC stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/kabeldurchfuehrungsysteme/emv_kabelversch_und_zubehoer/wadi_heat_emv_edelstahl/k253_1xxx_zz.prj},{NB=K253-1025-00},{ARTNR=K253-1025-00},{L=8.0},{SW1=32},{SW2=32},{EK=36.0},{H=35.5},{STGEW=59.4},{PACK=50},{TEMPV=-40},{TEMPH=100},{ND=25.000},{H1=12.0},{SWH=5.000},{H2=1.0},{H3=4.0},{H4=2.0},{H5=3.5},{H6=2.0},{A2=31.500},{A3=29.000},{A4=22.900},{R1=6.000},{R2=0.500},{R3=0.300},{HH=4.300},{HH1=7.200},{HH2=15.400},{HH3=6.000},{HH4=2.600},{HH5=0.000},{ORING=1.000},{HA=20.70},{HA1=14.93},{HA2=20.80},{HA3=10.00},{HA4=20.80},{HA5=0.00},{H11=35.50},{A5=26.90},{EF007839=25},{EF001742=-40},{EF003712=1.5},{EF000368=8.0},{EF000177=32},{EF005466=12.5},{NOCUPEROU=1.0},{PRICEQUANTITY=100.0},{QUANTITYMIN=50.0},{QUANTITYINT=50.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=73269098},{CTN=73269098},{ARTNRX=K253-1025-00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Jacob
Description
K253-1xxx-zz - WADI one EMC stainless steel
Bill of material
K253-1025-00
ARTNR
Article No.
K253-1025-00
K253-1025-00
A
Connecting thread
M25x1.5
M25x1.5
mm
C
Clamping range
12.5 - 20.5
12.5 - 20.5
mm
C1
Lower clamping
12.5 - 15.5
12.5 - 15.5
mm
C2
Upper clamping
15.5 - 20.5
15.5 - 20.5
mm
E
Clamping range cable shield
10-15
10-15
mm
L
Length of Thread
8.0
8.0
mm
SW1
Schlüsselweite 1
32
32
mm
SW2
Schlüsselweite 2
32
32
mm
EK
Across corners
36.0
36.0
mm
H
Height
35.5
35.5
mm
INSTDM
Installation torque
6
6
Nm
STGEW
Unit weight
59.4
59.4
g
MATK
Material body
Stainless steel 1.4404 / AISI 316L
MATFD
Material spring
1.4310 / AISI 301
MATD
Material sealing elements
TPE/black
MATO
Material O-ring
NBR
PACK
Packaging Unit
50
50
PCS
IP66
Protection grade
IP66
IP68C2
Protection grade
IP68 (15 bar / 30 min)
IP68C1
Protection grade
IP68 (15 bar / 30 min)
IP69
Protection grade
IP69
TEMPV
Temperature range
-40
°C
TEMPH
Temperature range
100
°C
NORM1
Test standard EN 62444
CE
NORM
Test standard BS 62444
UKCA
ZUL11
Approval 1.1
VDE
ZUL12
Approval 1.2
DNV
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청