Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 24
HELP_VARIABLE
Firma
Jacob
Beschreibung
10.xx15 PAVzzzz - Verschlussschraube metrisch mit Dichtring
Stückliste
10.2515 PAVSW
ARTNR
Bestellnummer
A
Anschlussgewinde
mm
L
Gewindelänge
mm
DA
Durchmesser
mm
H
Höhe
mm
INSTDM
Installationsdrehmoment
Nm
STGEW
Stückgewicht
g
MATK
Material Körper
PA6 V-2
MATF
Farbe
MATD
Dichtring
CR
PACK
Verpackungseinheit
PCS
IP66
Schutzart
IP66 EN 60529
IP68
Schutzart
IP68 (5 bar / 30 min) EN 60529
NORM
Prüfnorm
UL 514B
ZUL
Zulassung
USR / CNR
TEMPV
Temperaturbereich
-40 °C
TEMPH
Temperaturbereich
100 °C