M32M25/6/OM
Jacob
Cable Entry Systems
Cable Glands and Accessories made of metal
Reduction metric with O-ring
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/kabeldurchfuehrungsysteme/kabelversch_und_zubehoer_aus_metall/reduktion_metr_o_ring/reduktion_metr_o_ring.prj},{NB=M32M25/6/OM},{ARTNR=M32M25/6/OM},{NDM=32.000},{NDM2=25.000},{L=8},{SW1=34},{SWX=34},{EK=36},{H=11},{PACK=50},{TEMPV=-40},{TEMPH=100},{VER=8},{L1=6.000},{H1=30.000},{X1=4.050},{X2=16.250},{R2=1.250},{R3=18.000},{EF003719=25},{EF003720=32},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=50.0},{QUANTITYINT=50.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=74199990},{ARTNRX=M32M25/6/OM},{A=M32x1.5},{B=M25x1.5},{STGEW=30.6},{MATK=Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt},{MATO=NBR},{IP68=max. IP68},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{SCIP=5d20bc40-9169-490c-96dc-e5239ead668d},{MANUID=M32M25/6/OM},{DESCSHORT=MS-REDUKTION M32/M25 X1,5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
Jacob
Description
MxxMxx/6/OM - Reduction metric with O-ring
Bill of material
M32M25/6/OM
ARTNR
Article No.
M32M25/6/OM
M32M25/6/OM
A
Thread
M32x1.5
M32x1.5
mm
B
Thread
M25x1.5
M25x1.5
mm
L
Length of Thread
8
8
mm
SW1
Wrench size
34
34
mm
EK
across corners
36
36
mm
H
Height
11
11
mm
STGEW
Unit weight
30.6
30.6
g
MATK
Material body
Brass CuZn39Pb3, galvanized nickel-plated
MATO
Material O-ring
NBR
PACK
Packaging Unit
50
50
PCS
IP68
Protection grade
max. IP68
EN 60529
TEMPV
Temperature range
-40
°C
TEMPH
Temperature range
100
°C
SCIP
SCIP Nummer
5d20bc40-9169-490c-96dc-e5239ead668d
5d20bc40-9169-490c-96dc-e5239ead668d
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청