16012
Jacob
Cable Entry Systems
Cable Glands and Accessories made of metal
Adapter PG / NPT
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/kabeldurchfuehrungsysteme/kabelversch_und_zubehoer_aus_metall/ubergangsstuck_pg_npt/ubergangsstuck_pg_npt.prj},{NB=16012},{ARTNR=16012},{NDM=22.500},{NDM2=21.336},{L=6.5},{H=24.5},{DA=24},{DI=17.0},{STGEW=32.5},{PACK=50},{TEMPV=-60},{TEMPH=200},{VER=3},{L1=8.500},{EF006447=16.0},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=50.0},{QUANTITYINT=50.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=74199990},{ARTNRX=16012},{A=Pg 16},{B=NPT 1/2\"},{MATK=Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{SCIP=f595f43e-3019-4a98-8675-74da2219d2f4},{MANUID=16012},{DESCSHORT=MS-NIPPEL. PG16 x 1/2 NPT},{DESCLONG=Übergangsstück von einer Pg-Gewindebohrung auf eine NPT-Gewindebohrung, Zubehör Pg Messing},{INTNO=4024092038105},{MANUNAME=Jacob GmbH},{MANUTYPEDESC=MS-NIPPEL. PG16 x 1/2 NPT},{EF005703=Gasrohrgewinde}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Jacob
Description
xxxxx PgNPT - Adapter PG / NPT
Bill of material
16012
ARTNR
Article No.
16012
16012
A
Thread
Pg 16
Pg 16
mm
B
Thread
NPT 1/2"
NPT 1/2"
mm
L
Length of Thread
6.5
6.5
mm
H
Height
24.5
24.5
mm
DA
Diameter
24
24
mm
DI
Inner diameter
17.0
17.0
mm
STGEW
Unit weight
32.5
32.5
g
MATK
Material body
Brass CuZn39Pb3, galvanized nickel-plated
PACK
Packaging Unit
50
50
PCS
TEMPV
Temperature range
-60
°C
TEMPH
Temperature range
200
°C
SCIP
SCIP Nummer
f595f43e-3019-4a98-8675-74da2219d2f4
f595f43e-3019-4a98-8675-74da2219d2f4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청