316 UG
Jacob
Accesories and single parts
Sealing ring multiple perforation
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/zubehor_und_einzelteile/dichtring_ausschneidbar/3xx_ug.prj},{NB=316 UG},{ARTNR=316 UG},{H=7.0},{DA=20.4},{STGEW=2.3},{TEMPV=-30},{TEMPH=100},{DI1=7.500},{DI2=10.000},{EF003708=25},{DI3=12.500},{DI4=15.000},{L1=6.000},{D=0.020},{C=4.000},{EF000015=20.4},{EF000065=15.0},{EF000125=7.0},{EF008013=16.0},{EF012185=1},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=50.0},{QUANTITYINT=50.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=39269097},{CTN=39269097},{EF005783=25},{ARTNRX=316 UG},{A1=16/25},{DI=7.5x10x12.5x15},{MATK=SBR/NBR},{MATF=Schwarz},{PACK=50},{EF000010=Other},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{MANUID=316_UG},{DESCSHORT=UNIVERSAL-DICHTRING PG 16},{DESCLONG=Einzelteil zur Verwendung in Kombination mit anderen Komponenten, Zubehör Metrisch Kunststoff}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Jacob
Description
3xx UG - Sealing ring PG multiple perforation
Bill of material
316 UG
ARTNR
Article No.
316 UG
316 UG
A1
Size
16/25
16/25
xx
H
Height
7.0
7.0
mm
DA
Diameter outside
20.4
20.4
mm
DI
Diameter inside
7.5x10x12.5x15
7.5x10x12.5x15
mm
STGEW
Unit weight
2.3
2.3
g
MATK
Material sealing ring
SBR/NBR
MATF
Color
Black
PACK
Packaging Unit
50
50
PCS
TEMPV
Temperature range
-30
°C
TEMPH
Temperature range
100
°C
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청