Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 68
HELP_VARIABLE
Company
JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Description
3/4" - 2" - 3_4-2
Bill of material
JPF-QC_8010218_3/4 0
MODELL
ARTNR
Artikle number
SA010ID04
Herstellername
Judo Wasseraufbereitung GmbH
SA810ID03
Bestell-Nummer
SA810ID06
GTIN-Nummer
SA700ID04
Armaturtyp
Wasserbehandlung/Filtration
SA100ID04
Armaturenart
Wasserbehandlung
SA110ID04
Armaturen-Typbezeichnung
SA110ID05
Warenhauptgruppe
Filtration
SA200ID03
Gehäusebauformen
Durchgang
SA300ID03
Anschlussarten
Außengewinde
SA350ID03
Einbausituation
Trinkkaltwasser
SA400ID03
Gehäusewerkstoff
Messing
SA450ID03
Oberfläche
roh
SA700ID07
max. Betriebstemperatur
30 °C
SA700ID08
max. Betriebsdruck
16 bar
SA700ID30
Produktbeschreibung
SA700ID23
Schallschutzklasse, DIN 4109
Schallschutzklasse 1, DIN 4109
SA700ID32
Nennmaß
SA700ID34
Nenndruck PN
16
SA700ID35
min. Betriebstemperatur
5 °C
SA810ID10
Beschreibungstext
SA810ID04
DataNorm-Nummer
SA010ID02
Blattnummer der Richtlinie
17
SA010ID03
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
201601