카탈로그: JUFAN
생성됨: 02.09.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
JUFAN
JEAL-R-SD-40-20T-EX
JUFAN
Hydraulic Products
Round self-locking cylinder (JEAL series)
Powered by
CAD모델 선택
{jufan/oil_pressure_product/jeal_r/jeal_r_asmtab.prj},{NB=JEAL-R-SD-40-20T-EX(0)},{PSC=JEAL-R},{IM=SD},{BORE=40},{STROKE=20},{POS=0},{PRP=EX},{PP=},{PS=},{OSM=},{MM=28},{D1=M85x2.0},{D11=85},{D12=2},{D=110},{W=30},{EE=RC1/4},{EE1=13.157},{Y=67},{Z=11},{P=69},{WF=16},{K=29},{H=12},{J=106},{LF=147},{LF1=162},{O=M8},{O1=8},{T=11},{S=40},{K1=44},{D2=98},{F=3},{N=13},{B=150},{C=105},{PPATH=assemblies/jealr_asmtpl.prj},{DCC=CN,TW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
JUFAN
Description
JEAL-R - Round self-locking cylinder
Bill of material
JEAL-R-SD-40-20T-EX
PSC
Prototype self-locking cylinder
JEAL-R
IM
Installation method
SD : Basic type
FA : Flange type
SD : Basic type
FA : Flange type
BORE
Bore
40
40
STROKE
Stroke
20
40
60
80
20
40
60
80
mm
PRP
Piston rod profile
EX : Outer teeth
IN : Inner teeth
T : T-slot
EX : Outer teeth
IN : Inner teeth
T : T-slot
PP
Port position
Blank : Top oil
RC : Rear oil inlet
Blank : Top oil
RC : Rear oil inlet
PS
Proximity switch
Blank : Without proximity switch
R : Front end with proximity switch
H : Rear proximity sensor
B : Proximity switch on both front and rear
Blank : Without proximity switch
R : Front end with proximity switch
H : Rear proximity sensor
B : Proximity switch on both front and rear
OSM
Oil seal material
Blank : Standard
J : Heat / acid resistance (max. Temperature 200°C)
Blank : Standard
J : Heat / acid resistance (max. Temperature 200°C)
MM
28
28
mm
D1
M85x2.0
M85x2.0
mm
D
110
110
mm
W
30
30
mm
EE
RC1/4
RC1/4
mm
Y
67
67
mm
Z
11
11
mm
P
69
69
mm
WF
16
16
mm
K
29
29
mm
H
12
12
mm
J
106
106
mm
LF
147
147
mm
LF1
162
162
mm
O
M8
M8
mm
T
11
11
mm
S
40
40
mm
K1
44
44
mm
D2
98
98
mm
F
3
3
mm
N
13
13
mm
B
150
150
mm
C
105
105
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청