카탈로그: JUFAN
생성됨: 02.09.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
JUFAN
AL2-50-LB
JUFAN
Pneumatic Products
Pneumatic Cylinders
Aluminum Square Cylinders (AL2 Series)
AL2-A The complex dynamic square cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{jufan/pneumatic_product/cylinders/al2_series/al2_a/al2_a_lb.prj},{NB=AL2-50-LB},{BORE=50},{MM=20},{KK1=16},{KK2=1.50},{A=32},{EE=RC1/4},{EE1=13.157},{SA=149},{AL=28.0},{AO=12.0},{AH=36.5},{AT=3.2},{R=47},{UA=68},{AB=12},{AE=68.0},{XA=146.0},{ZA=158},{H=38},{K=27.5},{DE1=6},{DE2=1.00},{SS=17},{TT=9},{SSS=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
JUFAN
Description
LB - End angle flange
Bill of material
AL2-50-LB
BORE
Bore
50
50
mm
MM
20
20
mm
KK
M16x1.5
M16x1.5
A
32
32
mm
EE
RC1/4
RC1/4
SA
149
149
mm
AL
28.0
28.0
mm
AO
12.0
12.0
mm
AH
36.5
36.5
mm
AT
3.2
3.2
mm
R
47
47
mm
UA
68
68
mm
AB
12
12
mm
AE
68.0
68.0
mm
XA
146.0
146.0
mm
ZA
158
158
mm
H
38
38
mm
K
27.5
27.5
mm
DE
M6X1
M6X1
mm
SS
17
17
mm
TT
9
9
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청