카탈로그: JUFAN
생성됨: 02.09.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
JUFAN
ISCD---SD-25X25---(0)-25-(0)
JUFAN
Pneumatic Products
Pneumatic Cylinders
ISC Standard round cylinder (ISC Series)
ISCD Circular double shaft forward adjustable cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{jufan/pneumatic_product/cylinders/isc_series/iscd/iscd_asmtab.prj},{NB=ISCD---SD-25X25---(0)-25-(0)},{SERIES=ISCD},{CT=},{MT=-SD},{BORE=25},{STROKE=25},{PT=},{BM=},{SEJ=},{AS=0},{AS1=25},{POS=0},{MS=},{MM=10},{KK=M10x1.25},{A=22},{BE=M26x1.5},{W=23},{EE=G1/8},{Y=21},{D=33},{EX=30.0},{KV=32},{KW=8},{L1=152},{L2=46},{L3=13},{L4=15.0},{L5=62},{L9=45.0},{L10=15},{PPATH=assemblies/iscd_asmtpl.prj},{DCC=CN,TW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
JUFAN
Description
ISCD - ISC Series cylinder
Bill of material
ISCD---SD-25X25---(0)-25-(0)
SERIES
Series
ISCD:Circular double shaft forward adjustable cylinder
ISCD:Circular double shaft forward adjustable cylinder
CT
Cylinder type
Blank:standard
G:magent
H:Shaft protective sleeve
J:Heat resistance/acid resistance
Blank:standard
G:magent
H:Shaft protective sleeve
J:Heat resistance/acid resistance
MT
Mounting type
SD:Basic type
CV:Flat type cover
FA:Front flange mounting type
FB:Back flange mounting type
LB:Axial foot seat type
CABK:Connecting seat and pin
SD:Basic type
CV:Flat type cover
FA:Front flange mounting type
FB:Back flange mounting type
LB:Axial foot seat type
CABK:Connecting seat and pin
BORE
Bore
25
25
mm
STROKE
Stroke
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
200.000
250.000
300.000
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
200.000
250.000
300.000
mm
PT
Pipe thread
blank:Rc
N:NPT
G:G
blank:Rc
N:NPT
G:G
BM
Buffering mode
Blank:Standard type
B:Buffer front and rear
R:Front cover buffer
H:Rear cover buffer
Blank:Standard type
B:Buffer front and rear
R:Front cover buffer
H:Rear cover buffer
SEJ
Shaft end joint
Blank
Y:Y Joint
PHS:Fisheye Joint
KGT:Float Joint
Blank
Y:Y Joint
PHS:Fisheye Joint
KGT:Float Joint
AS
Adjustable stroke
mm
값 입력 AS
Adjustable stroke
mm
cm
inch
ft
확인
AS1
25.000
50.000
25.000
50.000
mm
MS
Magnetic switch
Blank
Blank
MM
10
10
KK
M10x1.25
M10x1.25
A
22
22
mm
BE
M26x1.5
M26x1.5
W
23
23
mm
EE
G1/8
G1/8
Y
21
21
mm
D
33
33
mm
EX
30.0
30.0
mm
KV
32
32
mm
KW
8
8
mm
L1
152
152
mm
L2
46
46
mm
L3
13
13
mm
L4
15.0
15.0
mm
L5
62
62
mm
L9
45.0
45.0
mm
L10
15
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청