카탈로그: JUFAN
생성됨: 02.09.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
JUFAN
JIA-IN-SD-32-5
JUFAN
Pneumatic Products
Pneumatic Cylinders
Compact Cylinders (JI Series)
JIA Complex cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{jufan/pneumatic_product/cylinders/ji_series/jia/jia_asmtab.prj},{NB=JIA-IN-SD-32-5(0)},{MODEL=JIA},{TYPE=},{BORE=32},{STROKE=5},{POS=0},{THREAD=IN},{IT=SD},{EC=},{V=12},{K2=M10x1.25},{K211=10.000},{K212=10.000},{K22=1.25},{B1=7.0},{B2=18},{T1=34.0},{S=44},{C1=24.5},{N1=9.0},{N2=-},{N21=0.0},{O=RC1/8},{O1=9.728},{O2=9.728},{L=22.000},{G=3.0},{D=50.0},{D1=50.0},{U=R29.5},{U1=29.5},{R=6},{R1=6.0},{W=10},{M=3.000},{P1=直径5.2通孔,直径8沉头(二面)M6*1.0(二面)},{P2=5.200},{P3=14.500},{P4=5.5},{H=M6X1},{H1=6.000},{H2=1.000},{I=8.000},{K1=M6X1.0-深12},{K11=6.000},{K12=1.000},{Y=16},{Y1=16},{PPATH=assemblies/jia_asmtpl.prj},{DCC=CN,TW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
JUFAN
Description
JIA - Complex cylinder
Bill of material
JIA-IN-SD-32-5
MODEL
Model
JIA
TYPE
Type
Blank:Standard
F:No lubricating oil
J:Heat/Errosion proof
Blank:Standard
F:No lubricating oil
J:Heat/Errosion proof
BORE
Bore
32
32
mm
STROKE
Stroke
mm
값 입력 STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
THREAD
Thread
IN:Inner
EX:Outer
IN:Inner
EX:Outer
IT
Installation type
SD:Standard
FA:Head rectangular flange
FB:Cap rectangular flange
LB:End angle flange
CB:Two ears clevis
SD:Standard
FA:Head rectangular flange
FB:Cap rectangular flange
LB:End angle flange
CB:Two ears clevis
EC
Shaft end joint
Blank:Standard
Blank:Standard
V
12
12
mm
K2
M10x1.25
M10x1.25
mm
B1
7.0
7.0
mm
B2
18
18
mm
T1
34.0
34.0
mm
S
44
44
mm
A1
32.0
32.0
mm
C1
24.5
24.5
mm
N1
9.0
9.0
mm
N2
-
-
mm
O
RC1/8
RC1/8
L
22.000
22.000
mm
G
3.0
3.0
mm
D
50.0
50.0
mm
U
R29.5
R29.5
mm
R
6
6
W
10
10
mm
P1
直径5.2通孔,直径8沉头(二面)M6*1.0(二面)
直径5.2通孔,直径8沉头(二面)M6*1.0(二面)
P3
14.500
14.500
mm
P4
5.5
5.5
mm
K1
M6X1.0-深12
M6X1.0-深12
Y
16
16
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
JIB - Single acting cylinder
JUFAN
05.09.2023
JIC - Double rod cylinder
JUFAN
05.09.2023
JID - Dual axis forward adjustable cylinder
JUFAN
05.09.2023
AS4 - Angle pressure cylinder
JUFAN
05.09.2023
SIA - Compact cylinder
JUFAN
05.09.2023
JPA - Induction double acting cylinder
JUFAN
05.09.2023
AL2-A - The complex dynamic square cylinder
JUFAN
05.09.2023
CXHC2-SD - Compact cylinder
JUFAN
05.09.2023
JIL - Long stroke cylinder
JUFAN
05.09.2023
ISCA - Standard double action cylinder
JUFAN
05.09.2023
JIR - Non-rotation cylinder
JUFAN
05.09.2023
C55/CD55 - ISO Standards [ISO/21287] Compact Cylinder
SMC Corporation
02.06.2024
D-A72/A73/A80 - General Purpose Auto Switches/Reed/Rail Mounting/Grommet
SMC Corporation
15.11.2022
IUA - Double acting cylinder
JUFAN
05.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청