TKA45.060.050.82-409.5 FU/MU
Kabelschlepp
Plastic Cable Carriers
TKA Series
Powered by
CAD모델 선택
{kabelschlepp/1_eketten_ku/tka_series/tka45_asmtab.prj},{NB=TKA45.060.050.82-409.5 TS0/0/1(1,Mit C-Schiene,Mit C-Schiene,50,0,0)},{TYP=TKA45},{BAUART=060},{INV=1},{BI=50},{HG=50},{KR=82},{LS=50},{LSINFO=Freitragende Anordnung bis maximal 4.7 m möglich},{TT=TS0},{TN=0},{VER=1},{LV=0},{ESP=0},{ZLFA=Mit C-Schiene},{ZLMA=Mit C-Schiene},{T=45.5},{PPATH=assemblies/tka45_asmtpl.prj},{INFO=PDF Katalog}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kabelschlepp
Description
TKA45 - TKA series
Bill of material
TKA45.060.050.82-409.5 FU/MU
CNSORDERNO
Article number
TKA45.060.050.82-409.5 FU/MU
TYP
Series
TKA45
BAUART
Model
060 ✔
060
060
080
080
INV
Installation variants
“unsupported” ✔
“unsupported”
“unsupported”
“standing“
“standing“
“hanging“
“hanging“
BI
Inner link width
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
mm
BK
Outer link width
66
mm
HI
Inner height
36
mm
HG
Outer link height
50
mm
LK
Chain length
409.5
mm
KR
Bending radii
82.000
95.000
125.000
145.000
170.000
200.000
230.000
82.000
95.000
125.000
145.000
170.000
200.000
230.000
mm
LS
Travel length
mm
값 입력 LS
Travel length
mm
cm
inch
ft
확인
LV
Fixed point offset
mm
값 입력 LV
Fixed point offset
mm
cm
inch
ft
확인
ESP
Position moving point
mm
값 입력 ESP
Position moving point
mm
cm
inch
ft
확인
ZLFA
Strain relief, fixed end
with C-Rail
with strain relief
without
with C-Rail
with strain relief
without
ZLMA
Strain relief, moving end
with C-Rail
with strain relief
without
with C-Rail
with strain relief
without
H
Connection height
214
mm
T
Pitch
45.5
mm
NRKR
Number of RKR members to be used
0
INFO
Info PDF
PDF Catalog
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청