Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
252
KAISER
Surface
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/aufputz/252_asmtab.prj},{NB=252 (300)},{CNSORDERNO=252},{CNSEAN=5412222252016},{LOD=300},{L=75},{B=75},{T=37},{ML=2,5 mm²},{E=7 x 20 mm},{RB=2 x 16 mm + 2 x 20 mm},{DE=8,2 - 12,5 mm},{M=PP/PE},{G=650},{BS=400},{ET=- 30°C / + 70°C},{HF=Ja},{F=Lichtgrau - RAL 7035},{S=IP55},{SF=IK},{VP=10/100},{P=157,00 €},{PG=250},{BZ=},{PPATH=assemblies/252_asmtpl.prj},{INFOLINK=HTML (Online)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
252 - 252
Bill of material
252
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
252
CNSEAN
EAN-Code
5412222252016
LOD
Level of details
300
200
300
200
L
Länge
75
B
Breite
75
T
Tiefe
37
ML
Max. Leiterquerschnitt
2,5 mm²
E
Einführungen
7 x 20 mm
RB
Rohreinführung Boden
2 x 16 mm + 2 x 20 mm
DE
Dichtbereich der Einführungen
8,2 - 12,5 mm
M
Material
PP/PE
G
Glühdrahtfestigkeit
650
°C
BS
Bemessungsspannung
400
V
ET
Einsatztemperatur
- 30°C / + 70°C
HF
Halogenfrei
Ja
F
Farbe
Lichtgrau - RAL 7035
S
Schutzart
IP55
SF
Schlagfestigkeit
IK
VP
Verpackung innen/Versand
10/100
INFOLINK
Data sheet
HTML (Online)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
2K-12 AB-L/w
BMEcat Gesamtausgabe
02.04.2024
9273-91 - Junction box Ø 120 mm O-range ECON®
KAISER
21.02.2023
2K-Mini-L/sw
BMEcat Gesamtausgabe
02.04.2024
2K-12-L/br
BMEcat Gesamtausgabe
02.04.2024
2K-Mini AB-L/w
BMEcat Gesamtausgabe
02.04.2024
871W - SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~ mit Taster 10 A 250 V ~, WG 800
Jung
22.05.2023
1048-00 - Wall light connection box
KAISER
15.09.2023
200 - 200
KAISER
15.06.2023
RJ Ind IP44 wall outlet 2x RJ45 keystone
HARTING
14.04.2022
876W - SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~ mit Schalter Universal Aus-Wechsel 10...
Jung
22.05.2023
256 - 256
KAISER
15.06.2023
074990 - PERI Girder VT-20K 145 CM
PERI
21.04.2023
254 - 254
KAISER
15.06.2023
079300 - MPB 24-300
PERI
21.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청