Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
11081 - End cover
Bill of material
11081
CNSORDERNO
Art. No.
11081
ENO
E number
165950308
BZ
Designation
End cover ø 98x5mm, with centre fixing
LOD
Level of details
INFOTEXT
Infotext
End cover with centre fixing, round For ceiling and wall exits 9959, 1245-62, 1245-63, 9954.10, 9954, 9952, 9953, 1227-51, 1227-50, 9955, 9951 Diameter: 98 mm. Made of ASA Blend, halogen-free, UV-resistant, acc. to EN 60670-1/60670-22/, GWT 850°C, SEV-tested. Colour: RAL 9010 Art. No.: 11081 / E No 165 950 308
MAT
Material
ASA Blend
E
Properties
Halogen-free
GP
Glow wire test
850°C according to EN 60695-2-11
I
Info
UV-resistant
DA
Outer diameter
98 mm
H
Height
5 mm
F
Colour
RAL 9010
CNSMASSEXACT
Individual net weight
17 g
CNSEAN
EAN code
7611614035864
ETIM40
ETIM 40
EC002656
INFOLINK
Data sheet
HTML (Online)
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)