Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
11082
KAISER
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/betonbau/11082.prj},{NB=11082(2)},{CNSORDERNO=11082},{DA=98},{H=5},{OP=10},{CNSMASSEXACT=17},{HR=00520.00100.0000},{ENO=165950408},{BZ=Abschlussdeckel ø98x5mm, mit Zentrumsbefestigung},{INFOTEXT=Abschlussdeckel mit Zentrumsbefestigung und Kabelausgang, rund Für Decken- und Wandauslässe 9959, 1245-62, 1245-63, 9954.10, 9954, 9952, 9953, 1227-51, 1227-50, 9955, 9951 Durchmesser: 98 mm. Aus ASA Blend, halogenfrei, UV-beständig, nach EN 60670-1/60670-22/, GDP 850°C, SEV geprüft. Farbe: RAL 9010 Artikelnummer: 11082 / E-No 165 950 408},{PICTURESMALL=11082.jpg},{MAT=ASA Blend},{E=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{I=UV beständig},{F=RAL 9010 },{IP=-},{CNSEAN=7611614035901},{ETIM40=EC002656},{LOD=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
11082 - End cover with cable entry
Bill of material
11082
CNSORDERNO
Art. No.
11082
ENO
E number
165950408
BZ
Designation
End cover ø 98x5mm, with centre fixing
LOD
Level of details
300
200
300
200
INFOTEXT
Infotext
End cover with centre fixing and cable exit, round For ceiling and wall exits 9959, 1245-62, 1245-63, 9954.10, 9954, 9952, 9953, 1227-51, 1227-50, 9955, 9951 Diameter: 98 mm. Made of ASA Blend, halogen-free, UV-resistant, acc. to EN 60670-1/60670-22/, GWT 850°C, SEV-tested. Colour: RAL 9010 Art. No.: 11082 / E No 165 950 408
MAT
Material
ASA Blend
E
Properties
Halogen-free
GP
Glow wire test
850°C according to EN 60695-2-11
I
Info
UV-resistant
DA
Outer diameter
98
mm
H
Height
5
mm
F
Colour
RAL 9010
CNSMASSEXACT
Individual net weight
17
g
CNSEAN
EAN code
7611614035901
ETIM40
ETIM 40
EC002656
INFOLINK
Data sheet
HTML (Online)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
11081 - End cover
KAISER
21.02.2023
1261-12 - Conc. constr. wall-ceiling transition
KAISER
21.02.2023
PCS95 & PCA95 - Precision Spur Gears - 1.0 Module 8mm Bore 5mm Face Pin Hub...
WMBerg
06.06.2023
9909.03 - Aluminium moisture-proof cover with neoprene sealing
KAISER
21.02.2023
1202-29 - Conc. const. wall and ceil. trans. 30°
KAISER
21.02.2023
1202-34 - Conc. const. wall and ceil. trans. 30°
KAISER
21.02.2023
1202-04 - Conc. const. wall and ceil. trans. 30°
KAISER
21.02.2023
1204-24 - Conc. const. end and transition bush
KAISER
21.02.2023
11088 - End cover
KAISER
21.02.2023
1200-00 - Concrete construction one-gang box
KAISER
21.02.2023
1203-28 - Conc. const. end and transition bush
KAISER
21.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청