Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
1200-00
KAISER
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/betonbau/1200_00_asmtab.prj},{NB=1200-00(200)},{CNSORDERNO=1200-00},{LOD=200},{T=55},{SA=83},{RK=8},{AT=2},{IP=-},{OP=100},{CNSMASSEXACT=52.2},{CNSVOLUMEEXACT=0.702},{CNSEAN=4013456330009},{ETIM40=EC002601},{INFOLINK=HTML (Online)},{PICTURESMALL=1200_00_asmtab.png},{PPATH=assemblies/1200_00_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Gerätedose für italienische und amerikanische Geräteeinsätze für 3 Module in Monoblock-Bauweise (einreihig) Einbauöffnung 60 x 90 mm Tiefe 55 mm Schraubabstand 83 mm Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 25 mm: 8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1200-00 - Concrete construction one-gang box
Bill of material
1200-00
CNSORDERNO
Article number
1200-00
LOD
LOD Level
300
200
300
200
T
Depth
55
mm
SA
Screw spacing
83
mm
RK
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 25 mm
8
AT
Number of parts
2
CNSMASSEXACT
Individual net weight
52.2
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.702
L
CNSEAN
EAN code
4013456330009
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Data sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
One-gang box for Italian and American accessories for 3 modules in monoblock design (single row) Installation opening 60 x 90 mm Depth 55 mm Screw spacing 83 mm Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 25 mm: 8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청