Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1211-32 - B1 Prefix® wall exit adapter Ø 32 mm
Nomenclature
1211-32
CNSORDERNO
No art.
1211-32
CNSEAN
EAN-Code
4013456551404
BZ
Désignation
B1 Prefix®-Wandauslassadapter Ø 32 mm
LOD
level of detail
BD
For concrete coverings of
20 - 60 mm
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
By using the B1 Prefix® wall exit adapters, the end and transition bushes and the wall and ceiling transition 30° can quickly and easily be fixed to the reinforcement for the opposing formwork side. They are fitted with two sturdy facing slots for locking the new Prefix® system wings together. · Fast, easy installation directly onto the opposing formwork without support element and abutment · For facing concrete installation to the opposing formwork
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    KAISER
    1211-25 - B1 Prefix® wall exit adapter Ø 25 mm
    KAISER
    1202-29 - Montage en béton Tube coudé 30°
    KAISER
    9941.25 - Prefix® 2.0 concrete construction box 2x1 NUP
    KAISER
    1261-43 - Montage béton trémie ovale
    KAISER
    9941 - Prefix® 2.0 concrete construction box 1x1 NUP
    KAISER
    1261-42 - Montage béton trémie ovale.
    KAISER
    9916.21 - Boîte de passage
    KAISER
    9917.21 - Boîte de passage
    KAISER
    9912.01 - Boîte de dérivation à encastrer
    KAISER
    9916.06 - Couverture de protection
    KAISER
    9916 - Boîte de passage système Prefix
    KAISER
    9917 - Boîte de passage
    KAISER
    9911.01 - Boîte de dérivation à encastrer
    KAISER
    9914.01 - Boîte pour coffrage à encastrer
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés