Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1211-32 - B1 Prefix® wall exit adapter Ø 32 mm
Lista materiale
1211-32
CNSORDERNO
Art. No.
1211-32
CNSEAN
EAN-Code
4013456551404
BZ
Designazione
B1 Prefix®-Wandauslassadapter Ø 32 mm
LOD
Livello di dettaglio
BD
For concrete coverings of
20 - 60 mm
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
By using the B1 Prefix® wall exit adapters, the end and transition bushes and the wall and ceiling transition 30° can quickly and easily be fixed to the reinforcement for the opposing formwork side. They are fitted with two sturdy facing slots for locking the new Prefix® system wings together. · Fast, easy installation directly onto the opposing formwork without support element and abutment · For facing concrete installation to the opposing formwork
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    KAISER
    1211-25 - B1 Prefix® wall exit adapter Ø 25 mm
    KAISER
    1202-29 - Tasselli di raccordo 30°
    KAISER
    9941.25 - Prefix® 2.0 concrete construction box 2x1 NUP
    KAISER
    1261-43 - Calcestruzzo imbuto ovale
    KAISER
    9941 - Prefix® 2.0 concrete construction box 1x1 NUP
    KAISER
    1261-42 - Calcestruzzo imbuto ovale
    KAISER
    9916.21 - Scatola di passagio sistema Prefix
    KAISER
    9917.21 - Scatola di passagio
    KAISER
    9912.01 - Scatola di derivazione da incasso
    KAISER
    9916.06 - coperchio di protezione
    KAISER
    9916 - Scatola di passagio sistema Prefix
    KAISER
    9917 - Scatola di passagio
    KAISER
    9911.01 - Scatola di derivazione da incasso
    KAISER
    9914.01 - Scatola da cassaforma
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD