Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
1211-32
KAISER
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/betonbau/1211_32.prj},{NB=1211-32(300)},{CNSORDERNO=1211-32},{IP=25},{OP=100},{P=79.00},{PG=130},{CNSMASSEXACT=0},{CNSVOLUMEEXACT=0.000},{CNSEAN=4013456551404},{BZ=B1 Prefix®-Wandauslassadapter Ø 32 mm},{BD=20 - 60},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1211-32 - B1 Prefix® wall exit adapter Ø 32 mm
Bill of material
1211-32
CNSORDERNO
Article Number
1211-32
CNSEAN
EAN code
4013456551404
BZ
Designation
B1 Prefix®-Wandauslassadapter Ø 32 mm
LOD
Level of details
300.000
200.000
300.000
200.000
BD
For concrete coverings of
20 - 60
mm
INFOLINK
Data sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
By using the B1 Prefix® wall exit adapters, the end and transition bushes and the wall and ceiling transition 30° can quickly and easily be fixed to the reinforcement for the opposing formwork side. They are fitted with two sturdy facing slots for locking the new Prefix® system wings together. · Fast, easy installation directly onto the opposing formwork without support element and abutment · For facing concrete installation to the opposing formwork
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
1211-25 - B1 Prefix® wall exit adapter Ø 25 mm
KAISER
24.02.2023
1202-29 - Conc. const. wall and ceil. trans. 30°
KAISER
21.02.2023
9941.25 - Prefix® 2.0 concrete construction box 2x1 NUP
KAISER
21.02.2023
1261-43 - Concrete construction oval funnel
KAISER
21.02.2023
9941 - Prefix® 2.0 concrete construction box 1x1 NUP
KAISER
21.02.2023
1261-42 - Concrete construction oval funnel
KAISER
21.02.2023
9916.21 - Transition box
KAISER
21.02.2023
9917.21 - Transition box
KAISER
21.02.2023
9912.01 - Flush-mounting junction box
KAISER
21.02.2023
9916.06 - Protective cover
KAISER
21.02.2023
9916 - Transition box
KAISER
21.02.2023
9917 - Transition box
KAISER
21.02.2023
9911.01 - Flush-mounting junction box
KAISER
21.02.2023
9914.01 - Flush-mounting transition box
KAISER
21.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청