Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1249-11 - B1 Kuppeldose 45°
Stückliste
1249-11
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1249-11
CNSEAN
EAN-Code
4013456551121
BZ
Bezeichnung
B1 Kuppeldose 45°
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
75 mm
B
Breite
85 mm
T
Tiefe
64 mm
EO
Einbauöffnung Ø
60 mm
AO
Ausbrechöffnungen für Rohre DIN EN Ø 20/25 mm
4
MR
Markierungen für Kabel bis Ø 16 mm
4
AT
Anzahl Teile
2
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Die neuen B1 Deckendosen vereinfachen die Montage auf der Deckenschalung. Die innovativen Rohreinführungen lassen das einfache Einlegen der Rohre in mehrere, in einer Flucht angeordneten Deckendosen zu, ohne diese bei den Verlegearbeiten schneiden zu müssen. Durch die höherliegenden Rohreinführungen werden zusätzlich Ausschnitte der Bewehrungseisen überflüssig und die Leerverrohrung auf der Decke beschleunigt. · Für alle Schalungsarten geeignet · Flaches Frontteil ermöglicht das reibungslose Einbringen der Bewehrungseisen auf der Deckenschalung · Innovative Rohreinführungen zur schnellen Verarbeitung auf der Baustelle · Größerer Einbau- und Installationsraum · Aufnahme eines Leuchtenhakens nach DIN EN 60670 · Das bewährte KAISER-Farbsystem sorgt für eine schnelle Prüfung der Installation
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen