Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1265-12 - B1 one-gang junction box
Nomenclature
1265-12
CNSORDERNO
No art.
1265-12
CNSEAN
EAN-Code
4013456550568
BZ
Désignation
B1 Decken-Verbindungsdose
LOD
level of detail
L
Longueur
94 mm
B
Largeur
75 mm
T
Profondeur
95 mm
EO
Installation opening Ø
35 mm
AO
Break-out openings for DIN EN Ø 20/25 mm conduits
7
MR
Markings for cables up to Ø 16 mm
7
AT
Nombre de pièces
2
CNSMASSEXACT
Poids net
0 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.000 l
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
The new B1 ceiling boxes simplify installation on the ceiling formwork. The innovative conduit entries allow the easy laying of the conduits in multiple ceiling boxes arranged in a row without the need for cutting during laying work. The higher conduit entries make additional cut-outs of the reinforcement bars unnecessary, and speeds up the fitting of empty conduits on the ceiling. · Suitable for all types of formwork · Flat front part makes possible the trouble-free fitting of the reinforcement bars on the ceiling formwork · Innovative conduit entries for fast fitting on the building site · Plenty of installation space · Fitting of a light hook acc. to DIN EN 60670 · The tried-and-tested KAISER colour system ensures fast testing of the installation
PICTURESMALL
9268-94.png
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    KAISER
    1265-13 - B1 one-gang junction box
    KAISER
    1260-11 - B1 large conduit one-gang junction box
    KAISER
    1247-01 - Mont bét pose ultér. boîtiers prédalles
    KAISER
    1227-50 - Montage béton boîtier plaf bardeaux 115
    KAISER
    1268-01 - B1 electronics box
    KAISER
    9951 - Sortie de paroi
    KAISER
    1265-11 - B1 one-gang junction box
    KAISER
    1203-28 - Mont bét douilles sortie&intermédiaires
    KAISER
    1261-14 - Montage béton tube coudé 90°
    KAISER
    1261-16 - Montage béton tube coudé 90°
    KAISER
    1223-22 - Mont bét boîtier encastrement universel
    KAISER
    9959 - Sortie de plafond pour gaines THFWG
    KAISER
    1261-12 - Mont béton pièce de descente mur/plafond
    KAISER
    9955 - Sortie de paroi
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés