Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1266-01 - Device junction box Flat 45
Bill of material
1266-01
CNSORDERNO
Article number
1266-01
CNSEAN
EAN-Code
4013456587090
LOD
Level of details
BZ
Designation
Geräte-Verbindungsdose Flat 45
L
Länge
106 mm
B
Breite
73,4 mm
T
Tiefe
45 mm
A
Exit opening Ø
60 mm
M
Markings for lines and cables up to Ø 25 mm
6
AT
Number of parts
1
V
Packaging
100
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型