Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
1276-70
KAISER
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/betonbau/1276_70_asmtab.prj},{NB=1276-70(2)},{CNSORDERNO=1276-70},{BZ=Betonbau Verbindungsdose, mit Deckel und Deckelschrauben, Tiefe 66 mm},{LOD=2},{T=66},{EBO=70},{AT=2},{IP=10},{OP=100},{CNSMASSEXACT=55.5},{CNSVOLUMEEXACT=0.702},{CNSEAN=4013456331808},{ETIM40=EC002601},{INFOLINK=HTML (Online)},{PICTURESMALL=1276_70_asmtab.png},{PPATH=assemblies/1276_70_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Verbindungsdose DIN VDE 0606-1 aus Kunststoff, Durchmesser 70 mm, Tiefe 55 mm, mit Deckel mit Schraubbefestigung, Schutzart IP 3X DIN EN 60529, auf Schalung, Hersteller/Typ Kaiser 1276-70. 2-teilig, Einbauhöhe 61 mm für Kabel und Rohre bis Durchmesser 25 mm}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1276-70 - Conc. construction junction box
Bill of material
1276-70
CNSORDERNO
Article number
1276-70
BZ
Designation
Conc. construction junction box, with cover and cover screws, depth 66 mm
LOD
Level of details
300
200
300
200
T
Depth
66
mm
EBO
Installation opening Ø
70
mm
AT
Number of parts
2
CNSMASSEXACT
Individual net weight
55.5
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.702
l
CNSEAN
EAN code
4013456331808
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Data sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Junction box DIN VDE 0606-1, plastic, diameter 70 mm, depth 55 mm,with cover with screw fixing, protection class IP 3X DIN EN 60529, on formwork, Manufacturer / Type Kaiser 1276-70. Two-part, installation height 61 mm for cables and conduits up to diameter 25 mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
1297-02 - Conc. const., junction casing
KAISER
21.02.2023
1276-71 - Conc. construction junction box
KAISER
21.02.2023
1248-01 - B1, the new on-site mixed concrete range of products for electric...
KAISER
21.02.2023
1202-34 - Conc. const. wall and ceil. trans. 30°
KAISER
21.02.2023
1275-40 - Concrete const. one-gang box CEE 16A
KAISER
21.02.2023
1296-02 - Conc. constr. junction casing
KAISER
21.02.2023
1295-02 - Conc. constr. junction casing
KAISER
21.02.2023
1260-01 - B1 large conduit one-gang junction box
KAISER
21.02.2023
1297-75 - Earthing equipotential busbar casing 16²
KAISER
21.02.2023
1295-73 - Earthing equipotential busbar casing 10²
KAISER
21.02.2023
1227-50 - Concrete construction large slab ceiling box 115
KAISER
18.08.2023
1247-01 - Concrete construction slab ceiling box
KAISER
21.02.2023
9951 - Wall exit
KAISER
21.02.2023
1203-28 - Conc. const. end and transition bush
KAISER
21.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청