Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
1295-73
KAISER
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/betonbau/1295_73_asmtab.prj},{NB=1295-73(2)},{CNSORDERNO=1295-73},{BZ=Erdung Potentatialausgleich-Kasten 10², für Ortbeton},{LOD=2},{L=128},{B=128},{T=80},{RL=1},{LT=6},{EFF=8},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=118.5},{CNSVOLUMEEXACT=2.03},{CNSEAN=4013456340404},{ETIM40=EC002601},{INFOLINK=HTML (Online)},{PICTURESMALL=1295_73_asmtab.png},{PPATH=assemblies/1295_73_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Verbindungsdose DIN VDE 0606-1 als Abzweigkasten, aus Kunststoff, Grundfläche mind. 100 mm x 100 mm, Tiefe mind. 50 mm, mit Deckel, Schutzart IP 3X DIN EN 60529, mit Potentialausgleichsschiene für 6 Leitungen bis 10 mm², eine Leitung bis 16 mm², auf Schalung, Hersteller/Typ Kaiser 1295-73.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1295-73 - Earthing equipotential busbar casing 10²
Bill of material
1295-73
CNSORDERNO
Article number
1295-73
BZ
Designation
Earthing equipotential busbar casing 10², for on-site concrete
LOD
Level of details
300
200
300
200
L
Length
128
mm
B
Width
128
mm
T
Depth
80
mm
RL
Circular conductor 6-16²
1
LT
Cables 1.5-10²
6
EFF
Entry fields
8
CNSMASSEXACT
Individual net weight
118.5
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
2.03
l
CNSEAN
EAN code
4013456340404
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Data sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Junction box DIN VDE 0606-1 as junction box, plastic, base area at least 100 mm x 100 mm, depth at least 50 mm, with cover, protection class IP 3X DIN EN 60529, with equipotential busbar rail for 6 cables up to 10 mm², one cable up to 16 mm², on formwork, Manufacturer/Type Kaiser 1295-73.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
1203-28 - Conc. const. end and transition bush
KAISER
21.02.2023
1227-50 - Concrete construction large slab ceiling box 115
KAISER
18.08.2023
1247-01 - Concrete construction slab ceiling box
KAISER
21.02.2023
9959 - Ceiling exit for corrugated tubing
KAISER
21.02.2023
9951 - Wall exit
KAISER
21.02.2023
1223-22 - Conc. const. univ. install. housing
KAISER
21.02.2023
1261-14 - Conc. constr. wall-ceil. transition 90°
KAISER
21.02.2023
1261-12 - Conc. constr. wall-ceiling transition
KAISER
21.02.2023
1200-00 - Concrete construction one-gang box
KAISER
21.02.2023
1224-41 - Concrete construction one-gang box
KAISER
21.02.2023
1261-16 - Conc. constr. wall-ceil. transition 90°
KAISER
21.02.2023
9955 - Wall exit
KAISER
21.02.2023
1265-12 - B1 one-gang junction box
KAISER
21.02.2023
1265-11 - B1 one-gang junction box
KAISER
21.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청