Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
4551.14 - Speedy formwork protector - including nails
Lista materiale
4551.14
CNSORDERNO
Art. No.
4551.14
CNSEAN
EAN-Code
7611614320878
BZ
Designazione
Speedy formwork protector - including nails
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
180 mm
B
Larghezza
34 mm
T
Tiefe
34 mm
AN
Numero di chiodi
2
V
Dispatch
50
P
Price/100 ST
194.00
PG
Prezzo gruppo
130
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Ceiling strips for intermediate wall feeds, as ceiling exit or for connecting installation conduits. The elongated shape allows for compensation of big tolerances for lightweight intermediate wall feeds. -For DIN EN conduits Ø 20 to Ø 25 mm -Large tolerance compensation -Exiting of two conduits at one exit site -Can be combined for more than one adjacent exit -Space for conduit ends for extending with conduit bushes
PICTURESMALL
4551_14.png
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    KAISER
    9959 - Uscita a soffitto per tubi THFWG
    KAISER
    4551 - Speedy formwork protector - excluding nails
    KAISER
    1202-04 - Tasselli di raccordo 30°
    KAISER
    1275-40 - Scatola per apparecchi CEE 16A
    KAISER
    1260-01 - B1 large conduit one-gang junction box
    KAISER
    1223-41 - Calcestruzzo scatola per apparecchi
    KAISER
    9063-50 - Luminaire connection box
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD