Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9902.24.40 - AGRO flush-mounted box 4x1
Lista materiale
9902.24.40
CNSORDERNO
Art. No.
9902.24.40
BZ
Designazione
AGRO flush-mounted box 4x1
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
257 mm
B
Larghezza
77 mm
T
Profondità
70 mm
AO
Aperture previste Ø 20mm
6
RF1
Conduit entries M20
6
RF2
Conduit entries M25
6
K
Combination
4x1
RK
Guide combinate per tubi M20/25
2
BZ40
Drilling Center max. Ø 40 mm
4
V
Dispatch
20
PG
Prezzo gruppo
130
AN
Numero di chiodi
-
CNSMAT
Materiale
Polietilene / Polipropilene
ES
Lineamenti
Non-alogeno
GP
Prova del filo incandescente
650 ºC secondo EN 60695-2-11
VT
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
372 713 009
IP
Imballaggio interno
- ST
OP
Imballagio di spedizione
50 ST
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
67.920 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
0.483 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614329864
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
For international projects, we offer a large range of products which meet the relevant national standards and regulations. - Dimensions and approvals based on national standards - Suitable installation tools - Many combination options
PICTURESMALL
9902_24.png
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD