Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
9902.26.850
KAISER
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/betonbau/9902_26_850.prj},{NB=9902.26.850(2)},{CNSORDERNO=9902.26.850},{L=197},{B=137},{T=67},{AO=6},{RF1=8},{RF2=8},{RK=4},{V=8},{PG=130},{CNSMASSEXACT=67.920},{CNSVOLUMEEXACT=0.483},{BZ=Einlasskasten 3x2},{K=3x2},{BZ40=2},{AN=-},{CNSMAT=Polyethylen / Polypropylen},{ES=Halogenfrei},{GP=650°C nach EN 60695-2-11},{VT=-5°C / + 60°C},{ENO=372 713 009},{IP=-},{OP=50},{CNSEAN=7611614329901},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Für internationale Projekte bieten wir eine vielfältige Auswahl an Produkten, welche die jeweils nationalen Normen und Vorschriften erfüllen. - Maße und Zulassungen entsprechend der nationalen Normen - Passende Einbau-Werkzeuge - Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten},{LOD=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9902.26.850 - AGRO flush-mounted box 3x2
Bill of material
9902.26.850
CNSORDERNO
Art. No.
9902.26.850
BZ
Designation
AGRO flush-mounted box 3x2
LOD
Level of detail
300
200
300
200
L
Length
197
mm
B
Width
137
mm
T
Depth
67
mm
AO
Break-out openings Ø 20 mm
6
RF1
Conduit entries M20
8
RF2
Conduit entries M25
8
K
Combination
3x2
RK
Combination conduit entries M20/25
4
BZ40
Drilling Center max. Ø 40 mm
2
V
Dispatch
8
AN
Number of nails
-
CNSMAT
Material
Polyethylene / Polypropylene
ES
Properties
non-halogen
GP
Glow wire test
650°C nach EN 60695-2-11
VT
Processing temperature
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
372 713 009
CNSMASSEXACT
Individual net weight
67.920
g
CNSEAN
EAN-Code
7611614329901
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Info text
For international projects, we offer a large range of products which meet the relevant national standards and regulations. - Dimensions and approvals based on national standards - Suitable installation tools - Many combination options
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청